Unique ref.: | Green_roof_extensive_inverted |
---|---|
Marke: | DÖRKEN |
Produkt Familie: | Building material |
Produkt Gruppe: | Construction |
Höhe (mm): | 26 |
Tiefe (mm): | 26 |
Publishing Datum: | 2020-07-10 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Montage (mehrere Objekte) |
Dorken DELTA inverted green roof system consisting of waterproofing, thermal insulation, DELTA-VENT RR separation and diffusion mat, DELTA-FLORAXX FLAT accumulation and drainage mat, filter layer as well as substrate and extensive sedum mat. Water retention up to 37 l / m2
Produktbeschreibung: | https://www.doerken.com/pl/dachyzielone.php?utm_source=website&utm_medium=... |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | http://www.ddf.pl/ddfdata/PRODUKTY%20DORKEN/DACHY%20ZIELONE/Delta%20Florax... |
Technische Beschreibung: | http://www.ddf.pl/ddfdata/PRODUKTY%20DORKEN/DACHY%20ZIELONE/Delta%20Florax... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/doerken/product/green_roof_extensive_inverted
Material 1: | |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Poland |
Hergestellt in: | Germany |
BIMobject Kategorie: | Konstruktionselemente - Dachelemente |
---|
BIMobject®