Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Fassadenbahn für Bekleidungen mit offenen Fugen 0,6 mm
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Fassadenbahn für Bekleidungen mit offenen Fugen 0,6 mm
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Fassadenbahn für Bekleidungen mit offenen Fugen 0,6 mm
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Fassadenbahn für Bekleidungen mit offenen Fugen 0,6 mm
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Fassadenbahn für Bekleidungen mit offenen Fugen 0,6 mm
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Fassadenbahn für Bekleidungen mit offenen Fugen 0,6 mm
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Fassadenbahn für Bekleidungen mit offenen Fugen 0,6 mm
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Fassadenbahn für Bekleidungen mit offenen Fugen 0,6 mm
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Fassadenbahn für Bekleidungen mit offenen Fugen 0,6 mm
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Fassadenbahn für Bekleidungen mit offenen Fugen 0,6 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Fassadenbahn für Bekleidungen mit offenen Fugen 0,6 mm

    Farbige diffusionsoffene Fassadenbahn für Bekleidungen mit bis zu 50 mm breiten Fugen und einem max. Öffnungsanteil von 50 % der Fläche (z. B. Holz, Streckmetall, Lochbleche, ...). Bei Glasbekleidungen darf der maximale Durchgang der UV-Strahlung bei 10 % liegen.
    Spezifikation
    • Material: Spezielles, hochreißfestes PES-Vlies mit hoch diffusionsoffener wasserdichter Acrylatbeschichtung.
      Brandverhalten: Euroklasse B (B-s1, d0), EN 13501-1
      Brandkennziffer: VKF RF2(5.2)
      Reißkraft: ca. 370/270 N / 5 cm, EN 12311-1
      Wasserdichtheit vor und nach Alterung (5000 h UV): Klasse W 1, EN 1928
      sd-Wert: ca. 0,02 m
      Temperaturbeständigkeit: -30 ° C bis +120 ° C
      Kurzzeitige maximale Temperaturbelastung des Materials: +150 ° C
      Gewicht: ca. 300 g / m² (EN 1849-2)
      Dicke: 0,6 mm (EN 1849-2)
      Rollengewicht: ca. 13,5 kg
      Rollenabmessung: 30 m x 1,50 m
      Widerstand gegen Schlagregen (Technische Universität Berlin): Bestanden

      Verfügbare Farben: Achat-Weiß, Onyx-Schwarz, Perl-Grau, Topas-Blau, Smaragd-Grün, Korallen-Rot, Bernstein-Orange

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermat_delta-fassade_color_insulating-protection-sheet-0-6mm
    • ProduktfamilieFaçade
    • ProduktgruppeFaçade membrane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30000
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcryl
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)13.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • OmniClassNummer23-13 25 17
    • OmniClassTitelWaterproofing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit