Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DELTA®-MAXX PLUS - Unterspann- und Unterdeckbahn. ca. 0.7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Unterspann- und Unterdeckbahn. ca. 0.7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Unterspann- und Unterdeckbahn. ca. 0.7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Unterspann- und Unterdeckbahn. ca. 0.7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Unterspann- und Unterdeckbahn. ca. 0.7 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX PLUS - Unterspann- und Unterdeckbahn. ca. 0.7 mm

    Diffusionsoffene, winddichte Unterdeckbahn mit integriertem Selbstkleberand für vollgedämmte Steildächer. Auch als Unterspannbahn und Schalungsbahn geeignet. Bis zu 30 % niedrigere Luftwechselrate und bis zu 9% weniger Heizwärmebedarf. Die Dämmung ist von außen winddicht eingepackt. Zertifiziert nach DIN ISO 9001. Durch den integrierten Selbstkleberand und die geglättete Vliesrückseite schnell verlegt. Gitterstruktur auf der Oberseite als perfekte Schneidehilfe. Eine an den Kanten überstehende Folie von ca. 5 mm wirkt im Überlappungsbereich zusätzlich gegen eindringende Feuchtigkeit. Hohe Reißkraft, hochbelastbar und absolut trittsicher beim Hochleitern. Verzicht auf chemischen Holzschutz gemäß DIN 68800-2. Bahn mit 15-jährigem Zuverlässigkeitsnachweis. Erfüllt die Kriterien für die Durchsturzsicherheit der BG.

    Spezifikation
    • Material: Speicherfähiges Polyestervlies mit wasserdichter und dampfdurchlässiger PU-Beschichtung und dichtendem Selbstkleberand

      Brandverhalten: Klasse B-s1, d2, EN 13501-1

      Reißkraft: ca. 450/400 N/5 cm, EN 12311-1

      Wasserdichtheit: Klasse W 1, EN 13859-1 + 2

      Sd-Wert: ca. 0,17 m, EN ISO 12572

      Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C

      Kurzzeitige maximale Temperaturbelastung des Materials: +120 °C

      Widerstand gegen Schlagregen: Bestanden, Schlagregentest Unterspann- und Unterdeckbahnen - TU Berlin

      Gewicht: ca. 190 g/m²

      Rollengewicht: ca. 14 kg

      Rollenabmessung: 50 m x 1,50 m

      ZVDH-Produktdatenblatt: UDB / USB

      Erhöhte Anforderung zur Alterung: Bestanden, ZVDH-Produktdatenblatt Tabelle 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermat_delta-maxx_plus_pitched-roof-course-0-4mm
    • ProduktfamiliePiched roof
    • ProduktgruppePitched roof courses
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50000
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit