Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E10
dormakaba

Halbhohe Sensorschleuse Argus HSB-E10

  • Durchgangsbreite = 650 mm, Gesamtbreite = 1.050 mm, Schleusenhöhe 1.020
  • mm, Schleusenlänge = 1.470 mm
  • Gehäuse aus Edelstahl seidenmatt AISI 304.
  • Zwei Türflügel aus transparenten Polycarbonatflügeln, Oberkante 900 mm.
  • Edelstahl seidenmatt geschliffen.
  • Funktion Typ 2 Bewegung motorisch; zwei Servopositionsantriebe / 2 Richtungen
  • elektronisch gesteuert, Antriebe im Schwenkrohr eingebaut.
  • Durchtrittsbereich durch einfache Sensorik in kurzer Baulänge überwacht
  • (Einfache Überwachung der Einzelpassage in beide Richtungen, Sicherheitsstufe
  • 0) Schutzeinrichtung: Überwachung des Schwenkbereichs der Türflügel durch die
  • gleiche Sensorik.
  • Betriebsart:
  • Geschlossener Grundzustand "Nacht-Betrieb": Die Türflügel werden bei einer
  • vorliegenden Berechtigung jeweils automatisch in Durchgangsrichtung geöffnet
  • und danach wieder geschlossen.
  • Bei Netzausfall: Türflügel frei beweglich!
  • Steuerungen und Netzteil in der Anlage integriert.
  • Stromversorgung 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz
  • Auf fertigen Fußboden FFB gedübelt.
  • Für Außenaufstellung nicht geeignet!
  • Fluchtweggeeignet in Kombination mit Nottaster und Flucht- und
  • Rettungswegbaugruppe (siehe Allg.Zubehör).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerArgus_HSB-E10
  • ProduktfamilieEntrance
  • ProduktgruppeSpecial Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1020
  • Breite (mm)1050
  • Tiefe (mm)1470
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit