Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatic Sliding Door, ESA100 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA100 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA100 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA100 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, ESA100 Showcase

    Google-Übersetzung,

    Kommerzielle automatische Schiebetür mit fester Platte

    Das dormakaba ESA100 bietet Stärke, Schönheit und Technologie in einem Paket als eines der intelligentesten, effizientesten und technologisch fortschrittlichsten automatischen Türen auf dem Markt. Das ESA100 bietet ein glattes, sauberes Aussehen ohne horizontale Rillen, die das Erscheinungsbild der Tür beeinträchtigen . Der ESA100 verwendet ein kontinuierliches Selbstüberwachungs-Steuerungssystem für ein zusätzliches Maß an Sicherheit und Effizienz.

    Die ESA100 ist eine wirtschaftliche Tür mit Holm und Schienen aus stranggepresstem Aluminium, die für Innen- und Außenanwendungen entwickelt wurde, bei denen kein Notausbruch erforderlich ist.

    • Kein Ausbruch
    • Verstellbarer Astragal
    • Schmaler oder mittlerer Stil
    • Klares oder dunkles Bronze eloxiertes Aluminium-Finish
    • Einzelne Sprosse
    • Überkopf-Kombinationssicherheits- und Aktivierungssensoren

    Spezifikation
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      • SM          Single panel, Medium stile
      • SN          Single panel, Narrow stile
      • SMP       Single panel, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • SNP        Single panel, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      Bi-parting panel doors

      • BM         Bi-parting  panels, Medium stile
      • BN          Bi-parting  panels, Narrow stile
      • BMP      Bi-parting  panels, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • BNP       Bi-parting  panels, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA100 product page.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerautomatic_sliding_door_ESA100
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • Klassifizierung08 42 29
    • Format2014TitelAutomatic Entrances
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit