Modellgröße: 34 1/2 Zoll T x 44 3/8 - 48 3/8 Zoll B x 76 Zoll H; Walk-In-Öffnung: 16-20 Zoll.
Konfiguration besteht aus: Stationärer Platte, Schiebetür und Rückwand; Vollständig rahmenloses Design für ein offenes und geräumiges Gefühl.
Premium 3/8 Zoll (10 mm) dickes, zertifiziertes, klares, gehärtetes Glas; DreamLine exklusive ClearMax wasser- und schmutzabweisende Glasbeschichtung.
Große Radbaugruppe sorgt für müheloses Gleiten; Die obere Führungsschiene aus Edelstahl kann zur Breiteneinstellung auf bis zu 4 Zoll gekürzt werden.
AUFMERKSAMKEIT! Dieses Modell hat KEINE Anpassung für nicht senkrechte (unebene Wände); Umschaltbar für eine rechts- oder linksöffnende Installation.
Hardware-Finish: Gebürsteter Edelstahl.
Spritzschutz zur Vermeidung von Wasserspritzern; Für eine ordnungsgemäße Installation ist eine Schwellentiefe von mindestens 2 3/8 Zoll erforderlich.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |