Modellgröße: 58-58 1/2 Zoll B x 72 Zoll H; Walk-In-Öffnung: 27 Zoll; Konfiguration: Duschtür und Inline-Panel.
Erstklassiges 3/8 Zoll (10 mm) zertifiziertes gehärtetes Glas; DreamLine ClearMax wasser- und schmutzabweisende Glasbeschichtung; Glastyp: Klar.
Rahmenloses Glasdesign; Umschaltbar für eine rechte oder linke Türöffnung; Selbstschließende Wand-zu-Glas-Scharniere aus massivem Messing.
Inline-Befestigung an der Wand durch einen 1-Zoll-U-Kanal aus eloxiertem Aluminium; 1/2-Zoll-Breite oder nicht senkrechte Einstellung auf der Inline-Panel-Seite verfügbar.
Hardware-Finish: Oil Rubbed Bronze.
Abgebildete SlimLine Duschtasse ist nicht im Lieferumfang enthalten.
WICHTIG! Alle Maße sollten erst NACH Fertigstellung der Wände (Fliesen, Rückwände usw.) genommen werden.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |