Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
    DriSteem

    XT Series Electrode Humidifier

    Google-Übersetzung,

    Die Elektrodenbefeuchter der XT-Serie bieten Befeuchtung für eine Vielzahl von Gebäuden, einschließlich Gesundheitseinrichtungen, gewerblichen, industriellen und staatlichen Einrichtungen. Einfache Installation und Zylinderaustausch zusammen mit minimalem Wartungsaufwand machen die XT-Serie zu einem der günstigsten Befeuchtungssysteme in Anschaffung und Installation.

    Spezifikation
    • Capacity: Steam capacities from 5 to 287 lbs/hr (2 to 130 kg/h)

      Control: Vapor-logic® controller

      Applications: Designed for easy installation and minimal maintenance

      Options: User-selected drain water tempering, outdoor enclosure

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxt-series-humidifier
    • ProduktfamilieSteam Generation
    • ProduktgruppeElectric Steam Humidifiers
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment