Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adiatec® Ultrasonic Humidifier
Adiatec® Ultrasonic Humidifier
    DriSteem

    Adiatec® Ultrasonic Humidifier

    Google-Übersetzung,

    Der DriSteem Adiatec Ultraschall-Luftbefeuchter bietet Verdunstungskühlung und Befeuchtung im Raum oder im AHU/Kanal für Anwendungsflexibilität. Ultraschallgeräte befeuchten durch hochfrequente Schwingungen piezoelektrischer Wandler, wodurch sich Nebel zu sehr kleinen Tröpfchen entwickelt. Der entstehende Nebel wird durch den Luftstrom, der in einem Luftbehandler oder integrierten Ventilatoren erzeugt wird, aus dem Gerät getragen.

    Spezifikation
    • Energy-efficient

      DriSteem's ultrasonic humidifier uses 93% less energy required compared to isothermal humidifiers.

      Reduces cooling load

      As atomized water droplets are absorbed into the air, the evaporation causes air temperature to drop, reducing the cooling load. This provides significant energy savings when cooling and humidifying simultaneously.

      Room ultrasonic humidifiers (Model BR Series)

      The Model BR series is designed for a magnitude of in-room applications. With the polished/mirrored cover we are able to provide a sleek design with great performance. These units can be mounted on the wall or using a drip tray.

      • Mounts on the wall below the ceiling.
      • Adsorption distance dependent on room conditions.
      • Integral fan(s) carry the mist out of the unit.
      • Drip tray accessory provided as an option for additional piece of mind.

      AHU ultrasonic humidifiers (Model BA Series)

      The Model BA series is specifically designed for the unit to be placed in an AHU or duct application. These units can be purchase with a mounting rack or placed into the airstream.

      • Mounts into a duct or AHU.
      • Utilizes existing airflow to carry the mist out of the unit.
      • Handles common air velocities of 200 - 800 fpm.
      • Adjustable air baffles to optimize performance.

      Water treatment systems

      Add DriSteem RO and DI water treatment solutions for a complete package that produces high purity adiabatic humidification. 

      • Pre-treatment allows for our Ultrasonic unit to not pass dissolved solids downstream.
      • DI system options with cartridges provides ease of maintenance without acid/caustic handling.
      • RO systems can produce up to 288 to 15,840 gallons per day.
      • Silver ionization or UV filtration can help mitigate biological growth.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerultrasonic-humidifier
    • ProduktfamilieEvaporative Cooling and Humidification
    • ProduktgruppeUltrasonic Humidifier
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit