Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vapor-Logic® Controller
Vapor-Logic® Controller
Vapor-Logic® Controller
Vapor-Logic® Controller
    DriSteem

    Vapor-Logic® Controller

    Google-Übersetzung,

    Die Vapor-logic-Steuerung bietet eine umfassende Steuerung für DriSteem GTS®, STS®, RTS®, Vaporstream®, Vapormist®, Humidi-tech®, CRUV®, Befeuchter der XT-Serie und Verdunstungskühl- und Wasseraufbereitungssysteme.

    Vapor-logic®-Steuerung Version 6

    Diese neueste Version des DriSteem-Controllers enthält neue LEDs, die den Status des Befeuchters anzeigen, und eine Anzeige für eine einfache Fehlersuche.

    Zu den Merkmalen der Vapor-logic® Version 6 Steuerplatine gehören:

    • Neue mehrfarbige Status-LEDs zur Beschleunigung der Fehlerbehebung, die Folgendes anzeigen:
      • Alarme und/oder Diagnosemeldungen, die den Betrieb des Geräts verhindern könnten.
      • Bedarf an Befeuchtung.
      • Kommunikationsstatus zum Display.
    • Eine zusätzliche LED zeigt an, ob das Display mit Strom versorgt wird.
    • Die rote Steuerplatine ist leicht zu identifizieren und wurde mit neuen Komponenten aktualisiert, um Leistung und Zuverlässigkeit auch in Zukunft zu gewährleisten.
    • Es ist abwärtskompatibel mit den Vapor-logic-Steuerungen Version 5 und 4 und verfügt über alle Funktionen.
    Spezifikation
      • Interoperability allows communication with building automation systems via Modbus®, BACnet®, or LonTalk® protocols.
      • Web interface provides the capability to set up, view, and adjust humidifier functions via Ethernet, either directly or remotely through a network.
      • USB port allows easy firmware updates, and data backup and restore capability.
      • PID control allows tuning of the system for maximum performance.
      • Real-time clock allows time-stamped alarm and message tracking, and accurate drain and flush scheduling.
      • Programmable outputs allow remote signaling and device activation.
      • Enhanced diagnostics include a test outputs function to verify component operation, and a test humidifier function to simulate humidifier demand to validate performance.
      • Auxiliary temperature sensor/transmitter allows air temperature monitoring, such as in a duct, and enables temperature compensation to prevent window condensation.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervapor-logic-controller
    • ProduktfamilieVapor-logic Controller
    • ProduktgruppeVapor-logic Controller
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit