Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Global Winds Series - Hardwood Flooring

    Google-Übersetzung,

    Jeder Bodenbelag der Kollektion Global Winds scheint von Sonne, Wind und Zeit geformt worden zu sein, die die Farbe von innen heraus reifen ließen und so die wahre Seele des Holzes zum Vorschein brachten. Diese Verbundenheit zur Natur spiegelt sich auch darin wider, dass jeder Boden nach einem der einzigartigen lokalen Winde benannt ist, die weltweit vorkommen.

    Kontaktieren Sie DUCHATEAU

    Spezifikation
    • Wear Layer: 4 mm

      Plank Width: Flat Plank: 7.5” (190 mm) | Herringbone: 5” (125 mm)

      Plank Length: Flat Plank: Random Length Up to 75" (1910 mm) | Herringbone: Fixed Length of 24” (610 mm)

      Species: European White Oak

      Grade: Character

      Finish: UV Lacquer

      Surface Treatment: Brushed

      Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue-Assist, or Floating

      Construction: Engineered

      Thickness: 5/8” (15 mm)

      Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

      Trims: Glue-Down, Nail/Staple with Glue-Assist, or Floating

      Coverage Per Box: Flat Planks: 23.44 SQ.FT | Herringbone: 9.85 SQ. FT.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglobal-winds-series
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeHardwood Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit