Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring

    Google-Übersetzung,

    DUCHATEAU arbeitet mit dem weltbekannten Innenarchitekten MARTYN LAWRENCE BULLARD zusammen.

    Eine Kollektion von Hartholzböden, inspiriert von modernen und klassischen Architekten. Makellose Oberflächen, verwurzelt in der Designtradition, neu interpretiert für die heutige Zeit.

    „Meine Kollektion mit DUCHATEAU ist von einigen der größten Architekten inspiriert, und jeder dieser Architekten hat seine eigene, faszinierende Geschichte. Diese Farben, die auf Geschichte basieren, sind zeitlos und eine Hommage an die Geschichte und an die unglaublichen Erfahrungen, die sie der Welt geschenkt haben.“

    Kontaktieren Sie DUCHATEAU

    Spezifikation
    • Wear Layer4 mm
      Plank Width
      9.5" (240 mm)

      Plank Length

      Random Length up to 86 5/8" (2200 mm)
      Species
      European White Oak
      Grade
      Character
      Finish
      UV Lacquer
      Surface Treatment
      Brushed
      Installation
      Glue-Down, Nail/Staple with Glue Assist
      Construction
      Engineered
      Thickness
      5/8" (15 mm)
      Radiant Heating
      Approved (see installation instructions)
      Hardwood Trims
      Bullnose, Squarenose, Threshold, T-Mold, Reducer

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMLB-Collection
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeHardwood Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit