Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Communication Print (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco
DUCO

Communication Print (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco

Die Communication Print ist eine optionale Leiterplatte, die in eine
DucoBox eingesetzt werden kann. Diese Platine ermöglicht es, die DucoLüftungssysteme über ModBus und/ oder Ethernet kommunizieren
zu lassen. Dank ModBus-Integration ist die Anbindung an ein
Gebäudemanagementsystem möglich.
Spezifikation
  • Die Communication Print ist eine optionale Leiterplatte, die in eine
    DucoBox eingesetzt werden kann. Diese Platine ermöglicht es, die DucoLüftungssysteme über ModBus und/ oder Ethernet kommunizieren
    zu lassen. Dank ModBus-Integration ist die Anbindung an ein
    Gebäudemanagementsystem möglich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercommunication-print
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypTeilelement
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)73
  • Breite (mm)25
  • Tiefe (mm)78
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Sekundär MaterialEpoxid
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.04
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015260
  • ETIM-NamePressure increase/decrease
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_15_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation and air conditioning systems surveying

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit