Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Connection piece with joint D125/D125 (M/M)
DUCO

Connection piece with joint D125/D125 (M/M)

Google-Übersetzung,

Die Verbindungsstücke mit Gelenk dienen der schnellen und sicheren Verbindung von Kanälen (Abluft und/oder Zuluft) oder zwischen einem Kanal und einer DucoBox. Dank der vormontierten Gummidichtung wird an der Verbindung eine Luftdichtheitsklasse bis D gewährleistet!

Technische Spezifikation
  • Referenznummerconnection-piece-with-joint-d125-d125-m-m
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)120
  • Breite (mm)140.5
  • Tiefe (mm)140.5
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC011220
  • ETIM-NameConnecting piece, round air duct

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich