Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duco Connectivity Board 2.0
Duco Connectivity Board 2.0
    DUCO

    Duco Connectivity Board 2.0

    Google-Übersetzung,

    Die Duco Connectivity Board ist eine optionale Leiterplatte, die die Anbindung an Hausautomations- und Gebäudemanagementsysteme über eine REST-API (lokal oder über die Cloud) oder über Modbus TCP (lokal) ermöglicht. Beides ist über Ethernet oder WLAN möglich.

    Das Duco Connectivity Board ermöglicht es außerdem, die Duco Installation App* über eine lokale P2P-Verbindung zu nutzen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerduco-connectivity-board-20
    • ProduktfamilieMechanical Ventilation
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)77
    • Tiefe (mm)76
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)0.01
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • ETIM-CodeEC000674
    • ETIM-NameInterface for bus system

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Niederlande
    Vereinigtes Königreich