Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DoorVent
DUCO

DoorVent

Das DoorVent ist ein Durchgangsgitter, das unauffällig in Innentüren platziert werden kann. Im Gegensatz zu Ritzen unter der Tür vermeidet DoorVent Zugluft und dämpft störende Geräusche.

Spezifikation
  • Ein kontrollierter Luftstrom trägt wesentlich zur optimalen Funktion einer Lüftungsanlage bei. Das DoorVent sorgt für den gewünschten Luftstrom zwischen den verschiedenen Räumen eines Gebäudes oder Hauses. Im Gegensatz zu Ritzen unter der Tür vermeidet DoorVent Zugluft und dämpft störende Geräusche. Frischluft muss zwischen den verschiedenen Innenbereichen frei zirkulieren können. Aus diesem Grund hat DUCO das DoorVent entwickelt, ein akustisches Durchgangsgitter, das in die Innentüren eingesetzt wird.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerduco-doorvent
  • ProduktfamilieLouvre Doors
  • ProduktgruppeDucoDoor Grille
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)58
  • Breite (mm)41
  • Tiefe (mm)436
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.49
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015240
  • ETIM-NameAir inlet/extraction units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit