Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model KXU Aluminum Vent Cap
Model KXU Aluminum Vent Cap
Model KXU Aluminum Vent Cap
Model KXU Aluminum Vent Cap

    Model KXU Aluminum Vent Cap

    Google-Übersetzung,

    Seihos quadratische Lüftungskappen sind jetzt mit schmaler Haube erhältlich. Dieses Modell eignet sich hervorragend für den Außenbereich, wo Schutz vor Witterungseinflüssen erforderlich ist. Insektenschutzgitter sind optional erhältlich.

    Verfügbar ab Mitte April 2025!

    *Notiz
    Kein Lamellenhersteller garantiert, dass seine Lamellen das Eindringen von Wasser unter allen möglichen Wind- und Regenbedingungen verhindern.

    Spezifikation
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"
      Optional Screens: 10 Mesh

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodel_kxu-vent-cap
    • ProduktfamilieVent Caps
    • ProduktgruppeVent Caps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLuftauslass
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir terminals and diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11 13
    • OmniClassTitelWall Ventilation Diffusers