Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model SFB Aluminum Dryer Vent
Model SFB Aluminum Dryer Vent
Model SFB Aluminum Dryer Vent
Model SFB Aluminum Dryer Vent

    Model SFB Aluminum Dryer Vent

    Google-Übersetzung,

    Der SFB ist speziell für den Außeneinsatz konzipiert, einfach zu installieren und verfügt über große Öffnungen, die Verstopfungen vorbeugen. Die serienmäßige Klappenklappe verhindert, dass Außenluft durch den Trockner ins Haus zurückströmt. Der SFB eignet sich für Abluftventilatoren wie Trockner, Badezimmer oder Küchenabluft. Die robuste, eloxierte Aluminiumkonstruktion ist korrosionsbeständig und langlebig. Zur einfachen Reinigung kann er vom Kanalsystem abgenommen werden, um ihn als Trocknerabluft zu verwenden.

    *Notiz
    Kein Lamellenhersteller garantiert, dass seine Lamellen das Eindringen von Wasser unter allen möglichen Wind- und Regenbedingungen verhindern.

    Spezifikation
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodel_sfb-dryer-vent
    • ProduktfamilieDryer Vents
    • ProduktgruppeDryer Vents
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLuftauslass
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir terminals and diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11 13
    • OmniClassTitelWall Ventilation Diffusers