Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IQ-unit IQ unit RF
DUCO

IQ-unit IQ unit RF

Die IQ (Indoor Quality)-unit bildet das Bindeglied zwischen allen

Duco-Komponenten und der externen Steuereinheit. Diese intelligente

Einheit empfängt Signale von den verschiedenen Sensoren und von den

Steuergeräten der gegebenenfalls elektronisch gesteuerten Gitter. Diese Signale

werden zur Steuerung der Absaugeinheit umgewandelt.

Zusätzlich kommuniziert das IQ-Gerät über das universelle ModBus-Protokoll

(über RS485) mit einer externen Steuereinheit. Auf diese Weise kann die IQ-unit alle

Informationen der Komponenten im Duco-Netzwerk anzeigen oder kann die externe

Einheit das Netzwerk steuern.

Alle Lüftungsparameter (wie CO2

, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Stellung der Abluftbox

oder Gitteröffnungen) können ausgelesen werden. Zusätzlich können diese beiden letzten

Parameter auch extern geändert werden

Spezifikation
  • Die IQ (Indoor Quality)-unit bildet das Bindeglied zwischen allen

    Duco-Komponenten und der externen Steuereinheit. Diese intelligente

    Einheit empfängt Signale von den verschiedenen Sensoren und von den

    Steuergeräten der gegebenenfalls elektronisch gesteuerten Gitter. Diese Signale

    werden zur Steuerung der Absaugeinheit umgewandelt.

    Zusätzlich kommuniziert das IQ-Gerät über das universelle ModBus-Protokoll

    (über RS485) mit einer externen Steuereinheit. Auf diese Weise kann die IQ-unit alle

    Informationen der Komponenten im Duco-Netzwerk anzeigen oder kann die externe

    Einheit das Netzwerk steuern.

    Alle Lüftungsparameter (wie CO2

    , Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Stellung der Abluftbox

    oder Gitteröffnungen) können ausgelesen werden. Zusätzlich können diese beiden letzten

    Parameter auch extern geändert werden

Technische Spezifikation
  • Referenznummerduco-iq-unit
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypTeilelement
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)106
  • Breite (mm)159
  • Tiefe (mm)48
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • ETIM-CodeEG000032
  • ETIM-NameInstallation bus systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich