Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Küchenbox Mono
Küchenbox Mono
Küchenbox Mono
    DUCO

    Küchenbox Mono

    Die Küchenbox kann in bestehenden Gebäuden eingesetzt werden, in denen es kein Platz für die Installation eines Intelli Air-Ventils gibt. Er ist mit 1 Lüftungseingang Ø125, an den 1 Lüftungsventil angeschlossen werden kann, und 1 Lüftungsausgang Ø125 zum Anschluss an den Lüftungsanschluss ausgestattet. Optional kann ein Intelli Air Valve in der Küchenbox installiert werden.

    Spezifikation
    • Die Küchenbox ist außerdem mit einem zusätzlichen Drosselventil ausgestattet, das Druckunterschiede zwischen verschiedenen Küchenboxen ausgleichen kann. So kann der Regelbereich des Intelli Air Valve optimal genutzt werden.

      An den iAV kann ein Duco-Steuerschalter angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass ein drahtloser Steuerschalter im selben Raum wie die Küchenbox angebracht werden muss.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerduco-kitchenbox-mono
    • ProduktfamilieMechanical Ventilation
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)225
    • Breite (mm)225
    • Tiefe (mm)245
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)3.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG015260
    • ETIM-NamePressure increase/decrease
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_65_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation entities

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Niederlande
    Vereinigtes Königreich