Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duco Außentemperaturfühler
DUCO

Duco Außentemperaturfühler

Der Duco Außentemperaturfühler ist ein wesentlicher Bestandteil von Lüftungsanlagen mit NightBoost, die standardmäßig nicht mit einer Außentemperaturmessung ausgestattet sind. Dank dieses Sensors erkennt das System automatisch die Klimasituation und steuert die Nachtkühlung nicht nach einem voreingestellten Zeitschema, sondern nach der tatsächlichen Außentemperatur. So werden die NightBoost-Prinzipien noch intelligenter angewandt.

Der Sensor kommuniziert kabelgebunden mit allen DUCO-Lüftungsgeräten, die die Duco Wired-Kommunikation unterstützen.

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • Referenznummerduco-outdoor-temperature-sensor
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)99
  • Breite (mm)132
  • Tiefe (mm)36
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG000026
  • ETIM-NameSensors
  • OmniClassNummer23-27 11 11 23
  • OmniClassTitelTemperature Sensors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich