Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RoofFan
DUCO

RoofFan


Sie suchen die ideale Lösung für eine kollektive Lüftungsanlage
in mehrstöckigen Gebäuden? Duco RoofFan ist die
energiesparendste Lösung für Hochhäuser. In Kombination mit dem
Intelli Air Valve oder iAV ist dieser druckgesteuerte Dachventilator das erste vollständig
bedarfsgesteuerte kollektive
C-System. Mit Duco RoofFan und Intelli Air Valve wird die sprunghafte Verbesserung des
Energie-Index laut WoningWaarderingsStelsel (WWS) so einfach wie noch nie.
Spezifikation

  • Sie suchen die ideale Lösung für eine kollektive Lüftungsanlage
    in mehrstöckigen Gebäuden? Duco RoofFan ist die
    energiesparendste Lösung für Hochhäuser. In Kombination mit dem
    Intelli Air Valve oder iAV ist dieser druckgesteuerte Dachventilator das erste vollständig
    bedarfsgesteuerte kollektive
    C-System. Mit Duco RoofFan und Intelli Air Valve wird die sprunghafte Verbesserung des
    Energie-Index laut WoningWaarderingsStelsel (WWS) so einfach wie noch nie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerduco-rooffan
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypTeilelement
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)297
  • Breite (mm)595
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)10.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationLüfter
  • ETIM-CodeEG015260
  • ETIM-NamePressure increase/decrease
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof mounted fans

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich