Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duco DucoBox Silent
DUCO

Duco DucoBox Silent

DucoBox Silent ist eine kompakte, langlebige und sehr energieeffiziente Absaugeinheit, die zum Einsatz in bedarfsgesteuerten natürlichen Lüftungssystemen (VNV) von Duco entwickelt wurde und zonenweise feuchte und/oder verschmutzte Luft bei Bedarf in der richtigen Menge ableitet. 

Spezifikation
  • In DucoBox Silent befindet sich die Regel- und Steuerelektronik auf einer einzigen Platine. Die einfache Konstruktion und ein effizienter Gleichstrommotor garantieren eine lange Lebensdauer.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducobox-silent-connect
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)480
  • Breite (mm)194
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialExpandiertes Polypropylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)4.55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015260
  • ETIM-NamePressure increase/decrease
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_15_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation and air conditioning systems surveying
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit