Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex 90°-Bogen D75
DUCO

DucoFlex 90°-Bogen D75

Der Bogen bietet in der Standardausführung die Möglichkeit, einen 90°-Bogen in einer flexiblen Leitung herzustellen.

Spezifikation
  • Kompatibel mit DucoFlex Luftkanal rund D75

    • Anschlüsse:

    - 2x DucoFlex rund D75 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-bocht-d75
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)390
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialHart-Polyethylen
  • Sekundär MaterialHart-Polyethylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015560
  • ETIM-NameAccessories for flue gases and air

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit