Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Anschlussstutzen D125 oval
DUCO

DucoFlex Anschlussstutzen D125 oval

Der Anschlussstutzen D125 oval ermöglicht eine schnelle horizontale Verbindung des Rundkanals D125 mit einem ovalen DucoFlex-Luftkanal oder einem optionalen Anschlussstutzen für DucoFlex-Kanäle.

Spezifikation
  • • Kompatibel mit DucoFlex Kupplungsstück 3x63, 2x75 und 2x90

    • Schnelle, luftdichte Befestigung dank „Click & Go“-Prinzip

    • Betriebstemperatur: -25 °C bis 60 °C

    • Verarbeitungstemperatur: mind. -5 °C

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-horizontaal-aansluitstuk-d125-ovaal
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)125
  • Breite (mm)163
  • Tiefe (mm)175
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015560
  • ETIM-NameAccessories for flue gases and air

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich