Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Verbindung DN 63
DUCO

DucoFlex Verbindung DN 63

Mit dem Verbindungsstück können die DucoFlex-Leitungen luftdicht miteinander verbunden werden. Der integrierte Anschlag verhindert, dass die Leitungen zu weit ineinander geschoben werden.

Spezifikation
  • Kompatibel mit DucoFlex Luftkanal rund D63

    • Anschlüsse:

    - 2x DucoFlex rund D63 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-koppeling-d63
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)97
  • Breite (mm)97
  • Tiefe (mm)148
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)101
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015560
  • ETIM-NameAccessories for flue gases and air

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit