Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Verbindung D75
DUCO

DucoFlex Verbindung D75

Mit dem Verbindungsstück können die DucoFlex-Leitungen luftdicht miteinander verbunden werden. Der integrierte Anschlag verhindert, dass die Leitungen zu weit ineinander geschoben werden.

Spezifikation
  • Kompatibel mit DucoFlex Luftkanal rund D75
    • Anschlüsse:
    - 2x DucoFlex rund D75 mm.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-koppeling-d75
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)390
  • Breite (mm)420
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.06
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015560
  • ETIM-NameAccessories for flue gases and air

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich