Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Decken-Verteilungskasten 12x 63 DN 180
DUCO

DucoFlex Decken-Verteilungskasten 12x 63 DN 180

Der Decken-Verteilungskasten ist ein Adapter zur Verbindung von maximal 12 DucoFlex-Leitungen D63 und einem geraden Anschluss an eine Steigleitung D180. Das clevere „Click & Go“-Prinzip ermöglicht eine schnelle, absolut luftdichte Verbindung der DucoFlex-Leitungen.

Spezifikation
  • Kompatibel mit dem Luftkanal DucoFlex rund D63 sowie DucoFlex oval B 163 x H 68

    • Schnelle, luftdichte Befestigung dank „Click & Go“-Prinzip

    • Anschlüsse:

    - 12x DucoFlex rund DN 63

    - 2x DucoFlex oval B 163 x H 68

    - 1x DN180 (weiblich)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-plafondplenum-12x63-d180
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)133
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)3.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015560
  • ETIM-NameAccessories for flue gases and air

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich