Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Runder Luftkanal D75 (50m)
DUCO

DucoFlex Runder Luftkanal D75 (50m)

Dank ihrer runden, flexiblen Ausführung lassen sich die antistatischen und antibakteriellen DucoFlex-Luftkanäle schnell und einfach montieren. Bei korrektem Einbau trägt der geringe interne Widerstand zu einem energiesparenden Lüftungssystem bei.

Spezifikation
  • Sehr flexibel / formbeständig

    • Biegeradius: mindestens 0,15 m

    • Außendurchmesser: 76 mm

    • Innendurchmesser: 63 mm

    • Betriebstemperatur: -25 °C bis 60 °C

    • Verarbeitungstemperatur: mind. -5 °C

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-rond-d75-50m
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)1850
  • Tiefe (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)21
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015550
  • ETIM-NameDuct and pipe for flue gas and air

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich