Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Runder Luftkanal D90 (50m)
DUCO

DucoFlex Runder Luftkanal D90 (50m)

Dank ihrer runden, flexiblen Ausführung lassen sich die antistatischen und antibakteriellen DucoFlex-Luftkanäle schnell und einfach montieren. Bei korrektem Einbau trägt der geringe interne Widerstand zu einem energiesparenden Lüftungssystem bei.

Spezifikation
  • Sehr flexibel / formbeständig
    • Biegeradius: mindestens 0,15 m
    • Äußerer Durchmesser: 91 mm
    • Innendurchmesser: 78 mm
    • Betriebstemperatur: -25 °C bis 60 °C
    • Verarbeitungstemperatur: mind. -5 °C

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-rond-d90-50m
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)1850
  • Tiefe (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)21
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015550
  • ETIM-NameDuct and pipe for flue gas and air
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit