Die DucoFlex Universal-Dachdurchführung D160/180 kann als Zu- und Ablauf in Flachund Schrägdächern verwendet werden . Aufgrund seines geringen Luftwiderstands kann dieses Zubehör auch bei höheren Luftdurchsätzen eingesetzt werden . Der vormontierte Anschlussstutzen beträgt 635 mm; somit kann die Dachdurchführung in allen möglichen Situationen eingesetzt werden. Das isolierte Endstück passt sowohl auf DucoFlex ISO D160- als auch auf D180-Rohre.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Niederlande |
Vereinigtes Königreich |