Die DucoFlex Universal-Dachdurchgangsziegel D263 kann mit der Universal- Dachdurchführung D180/200 kombiniert werden. Der Einheit ist eine 4-Ziegel- Lösung, die für Schrägdächer mit einer Neigung zwischen 19° und 50° geeignet ist. Der vormontierte PVC-Kragen gewährleistet eine schnelle und wasserdichte Installation.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Niederlande |
Vereinigtes Königreich |