Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Vertikale Biegung 90° Ovaler Luftkanal
DUCO

DucoFlex Vertikale Biegung 90° Ovaler Luftkanal

Mit dem vertikalen Bogen kann in der Standardausführung in einer starren ovalen Leitung ein 90°-Bogen hergestellt werden.

Spezifikation
    • Bei Einbau in eine Sandzement-Deckschicht (Estrich): mind. 5 cm Abdeckung über dem Kanal
    • Bei Einbau in Beton: Verbindungsstücke zwischen 2 Kanälen zusätzlich schützen (z. B. mit Klebeband).
    • Betriebstemperatur: -25 °C bis 60 °C
    • Verarbeitungstemperatur: mind. -5 °C
Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-verticale-bocht-90
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)106
  • Breite (mm)106
  • Tiefe (mm)106
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.09
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015560
  • ETIM-NameAccessories for flue gases and air
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit