Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Boden- und Deckenplenum 4x ovalen D160
DUCO

DucoFlex Boden- und Deckenplenum 4x ovalen D160

Das Boden- und Deckenplenum kann multifunktional genutzt werden. Es handelt sich um ein Plenum mit 4x ovalen Anschlüssen und einem Steigrohr D160. In Kombination mit den DucoFlex-Formstücken 3 x 63, 2 x 75 oder 2 x 90 wird der Boden-/Deckenhohlraum zu einem Hohlraum mit maximal 12 x DucoFlex D63 oder 8 x DucoFlex D90/D75.

Spezifikation
  • Kompatibel mit dem Luftkanal DucoFlex rund D63, D75, D90 sowie DucoFlex oval B 163 x H 68

    • Schnelle, luftdichte Befestigung dank „Click & Go“-Prinzip

    • Anschlüsse:

    - 4 x oval

    - 1 x DN 160

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-vloer-en-plafondplenium-4x-oval-d160
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)118
  • Breite (mm)225
  • Tiefe (mm)25
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.41
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015560
  • ETIM-NameAccessories for flue gases and air
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit