Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Filter set Coarse 65%+ ePM1 55%
DUCO

Filter set Coarse 65%+ ePM1 55%

Google-Übersetzung,

Die Filtersets für die DucoBox Energy Comfort / Premium enthalten folgende Filter: Für Zuluft (SUP): Wahl zwischen Grobfilter 65 % (˜ G4) oder ePM1 55 % Filter (˜ F7) (nur Energy Premium)

Spezifikation
  • The ePM1 55% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. in case of possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfilter-set-coarse-65-epm1-55
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)205
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.16
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationFilter
  • ETIM-CodeEG015140
  • ETIM-NameFilters/separators
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_85_64
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyester filter geotextiles
  • OmniClassNummer23-27 57 27 11
  • OmniClassTitelAir Filter Components 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit