Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GlasVent 100 ZR AK
GlasVent 100 ZR AK
    DUCO

    GlasVent 100 ZR AK

    Dieses neue Lüftungsgitter mit Schalldämmung kann für alle Glasstärken von 10 bis 56 mm! Der Einbau ist oberhalb des Glases möglich (Abzug 100 mm) oder als Kälbereinbau.

    Spezifikation
    • Das GlasVent 100 ZR AK ist ideal in Kombination mitVakuumglas (für Glasstärken von 8 bis 12 mm). Die Aluminium-Lüftungsklappe sorgt für hervorragende Wasser- und Winddichtigkeit. Dieses ästhetische Raster kann daher für den Einsatz in Hochhäusern geeignet

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglasvent
    • ProduktfamilieWindow Ventilation
    • ProduktgruppeStandard Window Vents
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
    • IFCClassificationBauelement
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit