Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raumfeuchtigkeitssensor
DUCO

Raumfeuchtigkeitssensor

Optionale Komponente in den bedarfsgesteuerten Lüftungssystemen von Duco. Teil der bedarfsgesteuerten natürlichen Lüftungssysteme (VNV) von Duco. Der Raumfeuchtigkeitssensor misst sowohl die relative Luftfeuchtigkeit (rF) als auch die Temperatur in den Feuchträumen und steuert so die Lüftungsanlage. Der Raumfeuchtigkeitssensor wird mit 230 V oder 24 V betrieben und kommuniziert kabellos („RF“) oder kabelgebunden („Wired“).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhumidity-room-sensor-rf-wired-white-and-black
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)69
  • Breite (mm)69
  • Tiefe (mm)55
Verwandt
  • HauptmaterialPC/ABS
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.18
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC011175
  • ETIM-NameRoom hygrostat
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit