Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reduzierstück 160/125
DUCO

Reduzierstück 160/125

Das Reduzierstück 160/125 wird verwendet, um eine schnelle und gute Verbindung zwischen den (Abfluss-)Rohren mit einem Innendurchmesser von 160 mm und den DucoBoxen mit einem Anschluss für das Abflussrohr D125 herzustellen.

Spezifikation
  • • Kompatibel mit DucoBoxenmit AbluftleitungsanschlussDN 125.

    • Anschlüsse:

    - 1x D160(M)

    - 1x D125(F)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerreducer
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)73
  • Breite (mm)160
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.07
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015560
  • ETIM-NameAccessories for flue gases and air

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich