Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silent Plus Pakket
DUCO

Silent Plus Pakket

Google-Übersetzung,

Duco Silent Plus Paket DucoBox Silent Perilex Connect Focus

Das Silent Plus Paket sorgt für eine zusätzliche akustische Dämpfung von bis zu 3 dB(A)! Drei Mousses pro Karton, möglichst nah am Auslauf platziert, sind ausreichend.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersilent-plus-pakket
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)380
  • Breite (mm)80
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • Hauptmaterial1C Polyurethane
  • Sekundär MaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.48
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015260
  • ETIM-NamePressure increase/decrease
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_10_43
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIsolation units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit