Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silenzio Retro ZR
DUCO

Silenzio Retro ZR

Google-Übersetzung,

Das Silenzio ist ein Wandgitter, das sich perfekt für die Renovierung eignet. Nicht nur die Optik wurde komplett überarbeitet, sondern der Silenzio verfügt ab sofort auch über einen ZR-Dämpfer, sodass er problemlos in einem unserer Lüftungssysteme eingesetzt werden kann. Dieses schallabsorbierende Lüftungsgitter wurde speziell für Situationen mit starker Lärmbelästigung entwickelt. Die Retro-Version eignet sich speziell für monumentale Gebäude mit denkmalgeschützter Fassade. Dieses Gitter kann unsichtbar in die Fassade integriert werden (mittels offener Stoßfuge) oder mit einem dezenten Außengitter (Duco-Außengitter oder Außenprofil Ihrer Wahl) ausgestattet werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersilenzio-retro-zr
  • ProduktfamilieSpecific Ventilation
  • ProduktgruppeWall transfer air vents
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)350
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)105
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015560
  • ETIM-NameAccessories for flue gases and air

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit