Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SkyVent CK ZR (AK+)
DUCO

SkyVent CK ZR (AK+)

Hohe Fensterlüfter für den kompakten Blendrahmeneinbau

Das SkyVent CK Lüftungsgitter bietet die gleichen Vorteile und Werte wie des TopVent CK ZR (AK+) Lüftungsgitter. Das SkyVent CK ist aber auch mit einem Außenprofil aus Aluminium ausgestattet für eine maximale Wind- und Wasserbeständigkeit. Dadurch ist das SkyVent CK anwendbar in größeren Höhen in beidensichtbar (= diskret) als unsichtbare Montage.

  • Für Hochhäuser: bis zu 70 m hoch
  • „High performance“-Lüftung
  • Ästhetische Außenkappe
  • Höchste Klasse der Wind- & Wasserdichtigkeit

Eine Variante für jede Einbausituation

Mit dem umfangreichen TopVent und SkyVent Sortiment bietet DUCO für jede Einbausituation und für jeden Fenstertyp das passende Lüftungsgitter.

TopVent CK ZR (AK+) - Kompakter Blendrahmeneinbau

TopVent BE ZR (AK+) - Montage auf dem Fensterrahmen

SkyVent BE ZR (AK+) - Montage auf dem Fensterrahmen bis 70 m

Spezifikation
  • Selbstregulierender Fensterlüfter mit Klappe VH mm DUCO Ventilation & Sun Control - SkyVent CK ZR (AK+)

    Beschreibung

    Der SkyVent CK ZR ist ein wärmegedämmter, selbstregelnder Aluminium-Fensterlüfter mit selbstregulierender Klappe für die Zufuhr von Frischluft in den Wohnbereich. Der Lüfter ist ausgestattet mit einem Flansch von 15 mm für Montage in einer Aussparung. Zusätzlich ist der Lüfter auch ausgestattet mit einem Aluminium-Außenprofil für maximale Wind- und Wasserdichtigkeit. Wahlweise in akustischer Ausführung für Situationen mit leichter (AK) und/oder starker Lärmbelastung (AK+) erhältlich.

    Die selbstregulierende Standardklappe sorgt für Energieeinsparungen und eine konstante Durchflussmenge. Die Klappe sorgt dafür, dass das Lüftungsvolumen bei zunehmendem Wind gleich bleibt, d.h. zunehmender Wind wird geglättet. Die Klappe spricht bereits bei Druckunterschieden von nur 1 pa hervorragend an, vermeidet Zugluft und begrenzt Energieverluste und Überlüftung. Die Länge der bedienbaren Klappe kann auf die gewünschte oder erforderliche Durchflussmenge begrenzt werden.

    Das Innenprofil met unsichtbarer Perforation ist leicht herausnehmbar, waschbar und insektenabweisend. Die Innenkappe sorgt für ein aufwärtsgerichteter Luftstrom und ein angenehmes Raumklima (Coanda-Effekt).

    Anwendung

    • Kompakter Blendrahmeneinbau.
    • Diskereter Montage schafft eine schlichte Fassade.
    • Windbelastete Anwendungen wie Hochhäuser (bis 70 m) und Wohngebäude an der Küste.
    • Sowohl (umfassende) Renovierungs- als auch Neubauprojekte.

    Material

    • Aluminium: EN AW – 6063 T66
    • Kunststoffteile: ABS und PVC (schlagfest, farbecht und wetterfest)
    • Dämpfungsschaum AK(+): Akustikschaum 34 kg/m³

    Ausführung / Oberflächenbehandlung

    • Pulverbeschichtung (emaillierter Polyester-Pulverlack): gemäß Qualicoat Seaside Typ A, Schichtdicke 60-80 µm
      • DUCO300RAL (glänzend, matt oder Feinstruktur)
      • Bi-color (wobei die äußere und innere Farbe unterschiedlich sind)
    • Farbe der Endkappen = weiß / schwarz


    Technische Daten

    Montagetiefen:

    Typ

    Einbautiefe (mm)

    Medio

    115 mm

    Alto

    165 mm

    Largo

    215 mm

    Lüftungswerte:

    Typ

    Volumenstrom (Q)
    in l/s/m bei …

    Volumenstrom (Q)
    in m3/h/m bei …

    Äquivalente Fläche bei 1 Pa (mm2/m)

    Geometrische Öffnungsfläche (mm2/m)

    1 Pa

    2 Pa

    10 Pa

    20 Pa

    1 Pa

    2 Pa

    10 Pa

    20 Pa

    SkyVent CK ZR

    12,3

    17,3

    20,7

    22,6

    44,2

    62,2

    74,6

    81,5

    15616,1

    17000

    SkyVent CK ZR AK

    12,6

    19,2

    19,3

    19,0

    45,4

    69,0

    69,4

    68,3

    16040,1

    17000

    SkyVent CK ZR AK+

    7,6

    10,4

    11,8

    13,9

    27,3

    37,3

    42,4

    50,1

    9645,2

    12000

    Akustische Werte:

    Typ

    Schalldämmung Dn,e,W (C;Ctr) in dB

    OFFENER Zustand

    GESCHLOSSENER Zustand

    Medio

    Alto

    Largo

    Medio

    Alto

    Largo

    SkyVent CK ZR

    28 (0;-1)

    48 (-1;-2)

    SkyVent CK ZR AK

    33 (-1;-2)

    35 (-1;-2)

    37 (-1;-2)

    51 (-1;-3)

    55 (0;-3)

    54 (0;-3)

    SkyVent CK ZR AK+

    36 (-2;-3)

    38 (-1;-3)

    40 (0;-2)

    52 (-1;-3)

    56 (-1;-4)

    59 (-1;-5)

    Alle Oktavbandwerte (in dB) sind kostenlos bei DUCO "Ventilation & Sun Control" erhältlich.

    Werte Faktor F

    Typ

    SkyVent CK ZR

    SkyVent CK ZR AK

    SkyVent CK ZR AK+

    Medio

    0,61

    0,74

    0,77

    Alto

    0,66

    0,79

    0,81

    Largo

    0,68

    0,81

    0,84


    Leckrate bei 50 Pa (Q1c,50Pa): 0,200 m³/h*m

    Windschutz (Klasse): 4 (EN 12207)

    Wasserabweisung (in geschlossenem Zustand): 1350 Pa

    Wasserabweisung (in offenem Zustand): 100 Pa

    Thermische Trennung: Ja

    Insektenschutz: Abnehmbares, gestanztes Innengitter

    Glasabzug: 0 mm

    Lüfterhöhe: 63 mm

    Einbauhöhe: 70 mm

    Oberfläche: 0,060 m²/m

    Sichtbare Außenöffnung: 19 mm

    X-Maß: Medio: 120 mm

    Alto: 170 mm

    Largo: 220 mm

    Gesamte Einbautiefe: Medio: 167 mm

    Alto: 217 mm

    Largo: 267 mm

    Maximale Fensterlüfterlänge unter Garantie: 4000 mm

    Ab 2050 mm Fensterlüfterlänge geteilte Klappe.

    Bedienung: …

    In Stufen, manuell

    In Stufen, mit Stange

    Art der Vereinbarung:

    Voraussichtliche Menge (VH)

    Messverfahren:

    Maßeinheit: mm

    Code der Messung:

    Wenden Sie sich an Ihren regionalen Händler oder an die DUCO-Projektabteilung 'Ventilation & Sun Control' für kommerzielle und technische Unterstützung (Montage- und Installationsanweisungen, Ersatzteillisten, Berechnungen...).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerskyvent-ck-ak
  • ProduktfamilieWindow Ventilation
  • ProduktgruppeStandard Window Vents
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit