Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TopVent CK ZR (AK+)
DUCO

TopVent CK ZR (AK+)

Ästhetisches Gitter für den kompakten Blendrahmeneinbau

Das TopVent ZR CK ist ein selbstregulierendes Lüftungsgitter, das schnell und einfach hinter der Außenwand montiert werden kann und von außen unsichtbar ist. Mit einer optionalen Außenabdeckung kann das Gitter auch gut sichtbar angebracht werden (SkyVent CK ZR (AK+)).

  • Optimale Ästhetik dank „unsichtbarer“ Stanzung
  • Montage an jedem Fenstertyp (Holz, Aluminium, Kunststoff oder Stahl)
  • Aufwärtsgerichteter Luftstrom für ein gesundes und angenehmes Raumklima
  • Akustische Dämpfung von bis zu 40 dB

Akustischer Komfort

Das Lüftungsgitter hat die höchste Luftdichtheitsklasse und ist in 3 verschiedenen Varianten erhältlich.

Die Palette reicht von einem normalen Lüftungsgitter ohne Schalldämmung über eine AK-Version für Situationen mit leichter Lärmbelastung bis hin zur AK+-Version für Situationen mit starker Lärmbelastung. Das AK+ Lüftungsgitter bietet eine maximale Schalldämmung von 40 dB.

Kombinierbar mit anderen Varianten

Das TopVent CK kann mit anderen Lüftungsgittern aus dem TopVent Sortiment kombiniert werden. Für jede Einbausituation und jeden Fenstertyp gibt es eine Variante.

TopVent BE ZR (AK+) - Montage auf dem Fensterrahmen

SkyVent BE ZR (AK+) - Montage auf dem Fensterrahmen bis 70 m

SkyVent CK ZR (AK+) - Kompakter Blendrahmeneinbau bis 70 m

Spezifikation
  • Selbstregulierender Fensterlüfter mit Klappe VH mm DUCO Ventilation & Sun Control - TopVent CK ZR (AK+)

    Description

    Der TopVent CK ZR ist ein wärmegedämmter, selbstregelnder Aluminium-Fensterlüfter mit selbstregulierender Klappe für die Zufuhr von Frischluft in den Wohnbereich. Der Lüfter ist ausgestattet mit einem Flansch von 15 mm für Montage in einer Aussparung. Wahlweise in akustischer Ausführung für Situationen mit leichter (AK) und/oder starker Lärmbelastung (AK+) erhältlich.

    Die selbstregulierende Standardklappe sorgt für Energieeinsparungen und eine konstante Durchflussmenge. Die Klappe sorgt dafür, dass das Lüftungsvolumen bei zunehmendem Wind gleich bleibt, d.h. zunehmender Wind wird geglättet. Die Klappe spricht bereits bei Druckunterschieden von nur 1 pa hervorragend an, vermeidet Zugluft und begrenzt Energieverluste und Überlüftung. Die Länge der bedienbaren Klappe kann auf die gewünschte oder erforderliche Durchflussmenge begrenzt werden.

    Das Innenprofil met unsichtbarer Perforation ist leicht herausnehmbar, waschbar und insektenabweisend. Die Innenkappe sorgt für ein aufwärtsgerichteter Luftstrom und ein angenehmes Raumklima (Coanda-Effekt).

    Anwendung

    • Kompakter Blendrahmeneinbau.
    • Unsichtbare Montage hinter dem Fassadenstein.
    • Windbelastete Anwendungen wie Hochhäuser (bis 40 m) und Wohngebäude an der Küste.
    • Sowohl (umfassende) Renovierungs- als auch Neubauprojekte.

    Material

    • Aluminium : EN AW – 6063 T66
    • Kunststoffteile: ABS und PVC (schlagfest, farbecht und wetterfest)
    • Dämpfungsschaum AK(+): Akustikschaum 34 kg/m³

    Ausführung / Oberflächenbehandlung

    • Pulverbeschichtung (emaillierter Polyester-Pulverlack): gemäß Qualicoat Seaside Typ A, Schichtdicke 60-80 µm
      • DUCO300RAL (glänzend, matt oder Feinstruktur)
    • Farbe der Endkappen = weiß / schwarz


    Technische Daten

    Montagetiefen:

    Typ

    Einbautiefe (mm)

    Medio

    115 mm

    Alto

    165 mm

    Largo

    215 mm

    Lüftungswerte:

    Typ

    Volumenstrom (Q)
    in l/s/m bei …

    Volumenstrom (Q)
    in m3/h/m bei …

    Äquivalente Fläche bei 1 Pa (mm2/m)

    Geometrische Öffnungs-fläche (mm2/m)

    1 Pa

    2 Pa

    10 Pa

    20 Pa

    1 Pa

    2 Pa

    10 Pa

    20 Pa

    TopVent CK ZR

    12,3

    17,3

    20,7

    22,6

    44,2

    62,2

    74,6

    81,5

    15616,1

    17000

    TopVent CK ZR AK

    12,6

    19,2

    19,3

    19,0

    45,4

    69,0

    69,4

    68,3

    16040,1

    17000

    TopVent CK ZR AK+

    7,6

    10,4

    11,8

    13,9

    27,3

    37,3

    42,4

    50,1

    9645,2

    12000

    Akustische Werte:

    Typ

    Schalldämmung Dn,e,W (C;Ctr) in dB

    OFFENER Zustand

    GESCHLOSSENER Zustand

    Medio

    Alto

    Largo

    Medio

    Alto

    Largo

    TopVent CK ZR

    28 (0;-1)

    48 (-1;-2)

    TopVent CK ZR AK

    33 (-1;-2)

    35 (-1;-2)

    37 (-1;-2)

    51 (-1;-3)

    55 (0;-3)

    54 (0;-3)

    TopVent CK ZR AK+

    36 (-2;-3)

    38 (-1;-3)

    40 (0;-2)

    52 (-1;-3)

    56 (-1;-4)

    59 (-1;-5)

    Alle Oktavbandwerte (in dB) sind kostenlos bei DUCO "Ventilation & Sun Control" erhältlich.

    Werte Faktor F

    Typ

    TopVent CK ZR

    TopVent CK ZR AK

    TopVent CK ZR AK+

    Medio

    0,61

    0,74

    0,77

    Alto

    0,66

    0,79

    0,81

    Largo

    0,68

    0,81

    0,84


    Leckrate bei 50 Pa (Q1c,50Pa): 0,200 m³/h*m

    Windschutz (Klasse): 4 (EN 12207)

    Wasserabweisung (in geschlossenem Zustand): 1350 Pa

    Wasserabweisung (in offenem Zustand): 50 Pa

    Thermische Trennung: Ja

    Insektenschutz: Abnehmbares, gestanztes Innengitter

    Glasabzug: 0 mm

    Lüfterhöhe: 61,4 mm

    Einbauhöhe: 65 mm

    Oberfläche: 0,060 m²/m

    Sichtbare Außenöffnung: 19 mm

    X-Maß: Medio: 120 mm

    Alto: 170 mm

    Largo: 220 mm

    Gesamte Einbautiefe: Medio: 167 mm

    Alto: 217 mm

    Largo: 267 mm

    Maximale Fensterlüfterlänge unter Garantie: 4000 mm

    Ab 2050 mm Fensterlüfterlänge geteilte Klappe.

    Bedienung: …

    In Stufen, manuell

    In Stufen, mit Stange

    Art der Vereinbarung:

    Voraussichtliche Menge (VH)

    Messverfahren:

    Maßeinheit: mm

    Code der Messung:

    Wenden Sie sich an Ihren regionalen Händler oder an die DUCO-Projektabteilung 'Ventilation & Sun Control' für kommerzielle und technische Unterstützung (Montage- und Installationsanweisungen, Ersatzteillisten, Berechnungen...).

Technische Spezifikation
  • Referenznummertopvent-ck
  • ProduktfamilieWindow Ventilation
  • ProduktgruppeStandard Window Vents
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit