Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TronicSkyVent NL (AK+)
DUCO

TronicSkyVent NL (AK+)

Google-Übersetzung,

Elektronisches Hochhausgitter mit automatischer Steuerung

Das TronicSkyVent NL (AK+) ist die elektronische Variante des Hochhauslüftungsgitters SkyVent NL ZR (AK+). Somit bietet dieses Lüftungsgitter die gleichen Vorteile und Einsatzmöglichkeiten ( Montage auf einem Rahmen ). Über die Tronic-Funktionalität werden die Gitter automatisch geöffnet bzw. geschlossen . Dies geschieht nur bei Bedarf auf Basis der CO2- und Temperaturmessungen der Sensoren im Lüftungssystem.

Diese intelligente Bedarfssteuerung sorgt für optimalen Komfort und einen energieeffizienten Betrieb der Lüftungsanlage.

  • RUHIG : Standardmäßig mit Akustikschaum ausgestattet
  • SMART : 100 % automatische Steuerung basierend auf CO₂ und Temperatur
  • HIGH-TECH: Neue Steuereinheit mit leicht abnehmbarem Innenteil
  • DESIGN : Nahezu unsichtbare Integration

Eine Variante für jede Einbausituation

Dank des umfangreichen TopVent- und SkyVent-Sortiments verfügt DUCO über ein Lüftungsgitter, das zu jeder Einbausituation und für jeden Fenstertyp passt.

Neben verschiedenen Dämpfungsstufen (STD, AK und AK+) gibt es auch eine manuelle Version mit Hebel.

TronicSkyVent CK (AK+) zur kompakten Wadenplatzierung an jeder Art von Fenster (Kunststoff, Aluminium, Holz oder Stahl)

TronicSkyVent BE (AK+) zur Platzierung auf dem Fensterrahmen (jeder Profiltyp)

Manuelle Variante: SkyVent NL

Der TronicSkyVent NL (AK+) ist auch in einer manuellen Version erhältlich: der SkyVent NL ZR (AK+). Das Lüftungsgitter wird manuell geöffnet und geschlossen .

Spezifikation
  • Klepventilatierooster met elektronische regeling VH mm DUCO ‘Ventilation & Sun Control’ TronicSkyVent NL (AK+)

    Omschrijving

    De TronicSkyVent NL is een thermisch geïsoleerd aluminium klepventilatierooster voor montage op het kozijn met elektronische regeling en standaard zelfregelende klep voor de toevoer van verse lucht in de verblijfsruimtes. Het rooster is voorzien van een aluminium buitenprofiel voor een maximale wind- en waterdichtheid. Optioneel verkrijgbaar in akoestische uitvoering voor situaties met lichte (AK) en/of zware geluidsbelasting (AK+).

    De standaard aanwezige zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet. De klep zorgt ervoor dat het ventilatievolume gelijk blijft bij toenemende wind, m.a.w. de toenemende wind wordt uitgevlakt. De klep reageert uitstekend bij een drukverschil vanaf 1 Pa, vermijdt tocht en beperkt energieverlies en overventilatie. De lengte van de bedienbare klep kan beperkt worden volgens het gewenste of benodigde debiet.

    Het binnenprofiel met onzichtbare perforatie is vlot afneembaar, afwasbaar en insectenwerend. De binnenkap zorgt voor een opwaartse luchtstroom en een comfortabel binnenklimaat (Coanda-effect).

    De interne en onzichtbare sturingsunit stuurt de ventilatieklep aan in verschillende standen. Deze sturingsunit wordt nadien geplaatst door de installateur / elektricien.

    Levering onder KOMO-Attest.

    Toepassing

    • Directe plaatsing op houten, kunststof, aluminium of stalen kozijn.
    • Discrete plaatsing zorgt voor een strak gevelbeeld.
    • Windbelaste toepassingen zoals hoogbouw (tot 70m) en appartementsbouw aan de kust.
    • Zowel (ingrijpende) renovatie- als nieuwbouwprojecten.
    • Binnen het Duco Focus Tronic (Plus) systeem.

    Materiaal

    • Aluminium: EN AW – 6063 T66 en EN AW – 6060 T66
    • Kunststofonderdelen: ABS en Polypropyleen (kleurvast en weerbestendig)
    • Dempingsschuimrubber AK(+): akoestische foam 34 kg/m³

    Afwerking /Oppervlaktebehandeling

    • Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60-80 µm
      • o DUCO300RAL (glanzend, mat of fijnstructuur)
      • o DAR
      • o Bi-color (waarbij de buiten- en binnenkleur verschillend zijn)
    • Kleur kopschotten = zwart

    Bediening

    • De gebruiker kan de interne ventilatieklep handmatig bedienen door op de gewenste stand te drukken op de ruimtesensor.
    • De interne ventilatieklep kan automatisch gestuurd worden op basis van CO2, vocht en temperatuur.


    Bekabeling

    • 24 VDC-aansluiting door middel van een kabel met vaste kern die wordt voorzien naar het ventilatierooster voor de voeding van de (servo)motor (2 x 0,75 mm²) en communicatie (3 x 0,75 mm²) of 5-aderig (0,75 mm²).
    • Er wordt standaard vanuit DUCO een (LIYY) kabel van 3 meter voorzien van 5 x 0,25 mm² vanuit het ventilatierooster.
    • De kabeldikte van 0,75 mm² moet worden aangehouden tussen de verschillende DUCO-componenten.
    • De installateur / elektricien dient een contactdoos te voorzien op maximaal 2,5 meter van het ventilatierooster.
    • Zijde kabeldoorvoer: rechts van binnenuit gezien.

    Technische specificaties

    Waardentabel TronicSkyVent NL:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    11,7

    3,59

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    Alto

    165 mm

    11,7

    3,18

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    Largo

    215 mm

    11,7

    3,04

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    * Volgens NEN EN ISO 717

    Waardentabel TronicSkyVent NL AK:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    12,7

    2,24

    33 (-1;-2)

    32

    31

    3,0

    2,0

    Alto

    165 mm

    12,7

    1,84

    35 (-1;-2)

    34

    33

    5,0

    4,0

    Largo

    215 mm

    12,7

    1,67

    37 (-1;-2)

    36

    35

    7,0

    6,0

    * Volgens NEN EN ISO 717

    Waardentabel TronicSkyVent NL AK+:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    7,1

    1,98

    36 (-2;-3)

    34

    33

    2,8

    1,8

    Alto

    165 mm

    7,1

    1,67

    38 (-1;-3)

    37

    35

    5,8

    3,8

    Largo

    215 mm

    7,1

    1,44

    40 (0;-2)

    40

    38

    8,8

    6,8

    * Volgens NEN EN ISO 717

    (Alle octaafbandwaardes (in dB) zijn vrij op te vragen bij DUCO ‘Ventilation & Sun Control’)

    Waardentabel F-factor

    Type

    TronicSkyVent NL

    TronicSkyVent NL AK

    TronicSkyVent NL AK+

    Medio

    0,61

    0,74

    0,77

    Alto

    0,66

    0,79

    0,81

    Largo

    0,68

    0,81

    0,84

    Lekdebiet bij 50 Pa (Q1c,50Pa): 0,200 m³/h*m

    Lekdebiet (klasse): 4 (EN 12207)

    Waterwerendheid (in gesloten stand): 1350 Pa

    Waterwerendheid (in open stand): 100 Pa

    Thermisch onderbroken: Ja

    Insectenwering: Afneembaar, geponst binnenrooster

    Glasaftrek: 0 mm

    Roosterhoogte: 63 mm

    Inbouwhoogte: 70 mm

    Oppervlakte: 0,060 m²/m

    Zichtbare buitenopening: 19 mm

    Overmeten inbouwdiepte: Medio: 167 mm

    Alto: 217 mm

    Largo: 267 mm

    Maximale roosterlengte onder garantie: 4000 mm

    Maximale kleplengte: 2610 mm

    Bediening: Op afstand via de ruimtesensor

    Standen: Traploos: volledig gesloten, 50 % open, volledig open of automatisch

    Regeling: Servomotor, 24 VDC

    Bedrade (Wired) sturingsunit

    Sturing: 100 % automatisch op basis van CO2, vocht en temperatuur

    Aard van de overeenkomst:

    Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

    Meetwijze:

    Meeteenheid: mm

    Meetcode:

    Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van DUCO ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen …).

Technische Spezifikation
  • Referenznummertronicskyvent-nl-ak
  • ProduktfamilieWindow Ventilation
  • ProduktgruppeAutomatic Air Vents
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit