Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Mount Ceiling Fixed Partitioning System (FCF)
DuraCube

Floor Mount Ceiling Fixed Partitioning System (FCF)

Google-Übersetzung,
Das Floor Mount Ceiling Fixed (FCF)-Trennwandsystem von DuraCube bietet eine wartungsarme Trennwandlösung, ideal für gehobene Firmeneinrichtungen und andere Räume, die eine hochwertige Badezimmerausstattung erfordern. Mit seinem schlanken und modernen Design bietet dieses System eine optisch ansprechende Ästhetik und ist damit eine der attraktivsten Optionen im Sortiment. Die Herstellung aus langlebigem Kompaktlaminat gewährleistet lang anhaltende Leistung und minimalen Wartungsaufwand. Warum unsere FCF-Trennwand heraussticht: – Schlankes, modernes Design: Das an der Decke befestigte Design bietet eine nahtlose und schlanke Optik, ideal, um in jedem Badezimmer eine moderne, minimalistische Ästhetik zu schaffen. – Platzeffizienz: Durch die Befestigung der Trennwände an der Decke geben diese Kabinen wertvollen Platz am Boden frei, wodurch die Umgebung offener und aufgeräumter wirkt. – Robust und langlebig: Die aus hochwertigem 13 mm starkem Kompaktlaminat gefertigten Trennwände sind feuchtigkeits-, stoß- und verschleißfest und somit für stark frequentierte Umgebungen geeignet. - Geringer Wartungsaufwand: Diese Trennwände wurden für Bereiche entwickelt, die der Schlauchreinigung ausgesetzt sind, wie z. B. Duschen. Sie verfügen über glatte, wasserdichte Oberflächen, die leicht zu reinigen sind und den Wartungsaufwand reduzieren. Die schlagfeste, vandalensichere Konstruktion mit direkter Befestigung an Boden und Decke sorgt für Stabilität und Langlebigkeit. Das kantenlose Streifendesign bietet ein nahtloses, langlebiges Finish.
Spezifikation
  • How to specify

    Product: DuraCube Floor Mount Ceiling Fixed (FCF)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Ceiling Mounting: 20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-mount-ceiling-fixed-fcf
  • ProduktfamiliePartitioning Systems
  • ProduktgruppePartitioning Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit