Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
All Gender Restroom Partitions
All Gender Restroom Partitions
All Gender Restroom Partitions

    All Gender Restroom Partitions

    Google-Übersetzung,

    Geschlechtsneutrale Toilettentrennwände bieten ein hohes Maß an Privatsphäre und Flexibilität und gewährleisten so Komfort für alle Benutzer bei gleichzeitiger Erfüllung moderner Designstandards.

    Die Herausforderung der inklusiven Toilettengestaltung

    • Herkömmliche Toilettenkonzepte bieten oft nicht die in modernen Räumen erforderliche Privatsphäre und Inklusivität.
    • Sie stehen vor der Herausforderung, einladende Toilettenräume zu schaffen, die gleichzeitig die Anforderungen an Gebäude, Beleuchtung, Brandschutz und Belüftung erfüllen, Privatsphäre bieten und ästhetisch ansprechend bleiben.

    Alle Geschlechter setzen neue Maßstäbe für die Privatsphäre in Toilettenräumen

    Herkömmliche Trennwandsysteme lassen Lücken, beeinträchtigen die Privatsphäre und schränken die Gestaltungsmöglichkeiten ein. Geschlechtsneutrale Trennwände beseitigen diese Probleme durch innovative Konstruktion und hochwertige Materialien und bieten vollständige Privatsphäre ohne Kompromisse beim Stil.

    • Konstruktion mit Null-Sichtlinie
      • Ironwood Standard Zero Sightline eliminiert Spalten zwischen Türen und Pilastern und sorgt so für Diskretion und ästhetische Wirkung.
    • Abdeckung vom Boden bis zur Decke
      • Die raumhohe Montage und die übergroßen Komponenten (bis auf 1/2 Zoll Abstand zum Boden) schaffen gemeinsam einen maximal privaten Raum für die Nutzer.
    • Anpassungsfähige Konfigurationen
      • Wählen Sie aus einer Vielzahl von Materialien, Mustern, Oberflächenausführungen für Beschläge, Türstilen und individuellen Größenoptionen, um Ihren Designvorstellungen gerecht zu werden.
    Spezifikation
      • ALL GENDERS
        • This option is available in headrail braced or floor to ceiling styles. Either of these styles can be modified to use adjustable support pedestals at the floor. Pedestals may also be used at the ceiling for the floor to ceiling styles.
      • DOORS & PANELS
        • Doors and panels can be as close as 1” from the floor. Panel tops can be as close as 1” from the ceiling. Typically, doors have transoms overhead. Transoms may also be as close as 1” from the ceiling and, typically, have a 1” gap between the bottom of the transom and the top of the door
      • DOOR HARDWARE
        • Hinges are surface mount, strikes/keepers are wraparound style. Slide latches, coat hooks, and bumpers are surface mounted. Door pulls are through bolted. All fasteners are tamper proof.
      • BRACKETS
        • Full length or stirrup-type brackets (one ear, two-ear, and u-brackets) are provided with theft resistant fasteners. Full length brackets can be covered with bracket covers, typically in the same material and pattern as the partitions.
      • HEADRAIL (IF APPLICABLE)
        • Headrail is extruded, clear, anodized aluminum with an anti-grip profile.
      • PILASTERS
        • Depending on option selection, adjustable support pedestals attach to the pilasters. The alternative is galvanized steel plates with leveling bolts which attach to the pilasters. With the headrail braced option, aluminum headrail attaches pilaster tops to walls for partition stability. Shoes (if used) are 22 gauge ASTM A-167 stainless steel with satin finish, not less than 3" in height.
      • CONSIDERATIONS
        • Local building and ADA code should be reviewed for compliance.
        • Lighting and fire suppression requirements may need attention.
        • Directional patterns may limit stall depth.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerall-gender-restroom-partitions
    • ProduktfamilieRestroom Partition
    • ProduktgruppeAll Gender Restroom Partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler