Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Pressure Laminate Restroom Partitions

High Pressure Laminate Restroom Partitions

Google-Übersetzung,

Was ist Hochdrucklaminat?

Hochdrucklaminat (HPL) ist ein strapazierfähiges und vielseitiges Material, das aus mehreren Schichten besteht: Die Nutzschicht schützt die Dekorschicht, die das eigentliche Design des Laminats bestimmt – sei es ein individueller Druck, eine Holzmaserung, ein Muster oder eine einfarbige Oberfläche. Hinter diesen beiden Deckschichten befinden sich sechs bis acht Harzschichten. Zwei dieser Schichten werden auf einen Trägerkern geklebt und anschließend unter Hitze und Druck zu einem Bauteil verpresst, das beispielsweise in WC-Trennwänden verwendet wird.

Die Trennwandelemente für Toiletten werden aus Hochdrucklaminat (HPL) hergestellt, indem HPL-Platten auf einen Spanplattenkern geklebt werden.
Diese Platten werden maschinell bearbeitet, veredelt und auf Maß zugeschnitten. HPL-Komponenten eignen sich gut für gewerbliche Toilettenanlagen und sind
Erhältlich in einer umfangreichen Auswahl an Mustern, Unifarben und Holzmaserungen.

Anwendung

Hochdrucklaminat ist die ideale Wahl für gewerbliche Sanitärräume, die ein ausgewogenes Verhältnis von Ästhetik und Funktionalität erfordern. Seine Langlebigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten machen es für verschiedene Anwendungsbereiche geeignet.

Spezifikation
  • DESCRIPTION
    High pressure laminate (HPL) toilet partition components are produced by gluing sheets of HPL to particle board core.
    These sheets are machined, finished and cut to size. HPL components perform well in commercial restrooms and are
    available in a extensive range of patterns, solids, and wood grains.

    CONSIDERATIONS

    • HPL is not suitable for use in wet or steam locations.
    • HPL is not suitable in extreme abuse locations.
    • Excessive fluids should be avoided during cleaning.
    • Horizontal grain applications require consultation.
    • Directional patterns have a maximum single, non-splice component
    • width of 60 inch. Non-directional patterns cannot exceed 60 inch in

    CONSTRUCTION

    • HPL: horizontal, post form grade laminate .038 thick.
    • Core: 45lb engineered wood board.
    • Sheet adhesive: poly-vinyl acetate
    • Edge: coordinated PVC banding is attached using PUR adhesive.

    DIMENSIONS

    • Headrail braced pilaster heights is 82 inch with 58 and 72 inch doors and 94.5 inch tall with 84 inch doors.
    • Floor to ceiling pilaster heights are 1 inch less than floor to ceiling height to allow for hardware.
    • Panel height will match selected door height. Panels are available from 3 to 60 inches wide.

    Available Door Width
    24 inch | 610 mm
    34  inch | 864 mm 
    36 inch | 914 mm

    Available Panel and Door Height
    58 inch | 1473 mm
    72 inch | 1829 mm 
    84 inch | 2134 mm

    Standard Wood Veneer Pilaster Widths
    mm
    : 76, 102, 127, 152, 178, 203, 229, 254, 305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 762
    inch: 
    3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1,0 ,12, ,14 ,16 , 18, 20, 22, 24, 30.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhigh-pressure-laminate
  • ProduktfamilieRestroom Partition
  • ProduktgruppeHigh Pressure Laminate
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
  • ETIM-CodeEG017920
  • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasterboard laminated partition systems
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-15 11 15
  • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles