Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Toilet Partitions Pedestal Mounted
Hadrian

Stainless Steel Toilet Partitions Pedestal Mounted

Google-Übersetzung,

Auf einem Sockel montierte Toilettentrennwände aus Edelstahl bieten mehr Privatsphäre und ermöglichen eine einfache Bodenpflege. Mit einer Stütze an der Oberseite, aber ohne Schuhe, scheinen Toilettentrennwände zu schweben.

Einhaltung:

ADA-konform, Klasse A ASTM E84-Standards und Health Product Declaration (HPD)

Merkmale:

  • Verfügbare Ausführungen: #4 gebürstet, geprägt oder Hybrid (#4 außen gebürstet für ein sauberes Aussehen und innen geprägt für verbesserte Haltbarkeit)
  • Schnelle, zuverlässige Vorlaufzeiten gewährleisten die pünktliche Fertigstellung des Projekts
  • Ideal für umweltsensible Projekte; Recyclinganteil von 91 % (76 % Post-Consumer und 15 % Pre-Consumer)
  • Branchenbeste Feuerbeständigkeit
  • Erhältlich mit der „No-Sightline-Lösung“, die Sichtlinienlücken eliminiert, sowie weiteren Privatsphäre-Optionen
  • Strukturell durchgehend mit vertikalen Waben verstärkt, um Festigkeit, Schallabsorption und Stoßfestigkeit zu verbessern

Schlüsselwörter: Auf einem Sockel montierte kompakte Toilettentrennwände, Auf einem Sockel montierte Toilettentrennwände aus Phenolharz, Auf einem Sockel montierte pulverbeschichtete Toilettentrennwände, Toilettensockel, Urinalsockel, Auf einem Sockel montierte Überkopfverstrebung

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhadrian_stainless_steel_pedestal_mounted
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeToilet Partitions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-30
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
  • ETIM-CodeEG017920
  • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-31 25 11
  • OmniClassTitelRestroom Partitions