Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Mount Overhead Braced Partitioning System (FOB)
DuraCube

Floor Mount Overhead Braced Partitioning System (FOB)

Google-Übersetzung,
Das Floor Mount Overhead Braced (FOB)-Trennwandsystem von DuraCube bietet die perfekte Kombination aus Haltbarkeit, Stabilität und geringem Wartungsaufwand und ist somit die ideale Wahl für stark frequentierte gewerbliche Umgebungen. Diese Trennwände eignen sich perfekt für stark frequentierte gewerbliche Räume wie Büros, Einkaufszentren, Schulen und öffentliche Einrichtungen. Ihre langlebige Konstruktion und einfache Wartung machen sie dank ihrer robusten bodenmontierten Konstruktion und Überkopfverstrebung zu einer zuverlässigen Wahl für alle Umgebungen, in denen es auf eine lange Lebensdauer ankommt. Warum die FOB-Trennwand heraussticht: – Langlebig und robust: Durch ihre bodenmontierte Konstruktion mit Überkopfverstrebung bieten diese Trennwände außergewöhnliche Stabilität und eignen sich für Bereiche, die mit dem Wasserschlauch gereinigt werden, wie z. B. Duschen. Sie bestehen aus wasserdichten, stoßfesten und vandalensicheren Materialien, sind leicht zu installieren, erfordern nur minimale Wartung und haben keine Kantenleiste für eine nahtlose Oberfläche. – Einfache Wartung: Das kompakte Laminatmaterial ist nicht nur langlebig, sondern auch leicht zu reinigen und zu pflegen, was die langfristigen Wartungskosten und den Aufwand reduziert. - Widerstandsfähig in stark frequentierten Bereichen: Diese Trennwände sind für starken Fußgängerverkehr konzipiert und bieten strukturelle Integrität und Stärke, sodass sie auch in den anspruchsvollsten Umgebungen sicher und funktionsfähig bleiben. - Kostengünstige Lösung: Die auf Langlebigkeit und minimalen Wartungsaufwand ausgelegten, bodenmontierten, über Kopf verstrebten Trennwände stellen eine praktische und wirtschaftliche Lösung für gewerbliche Umgebungen dar.
Spezifikation
  • How to specify

    Product: DuraCube Floor Mounted Overhead Braced System (FOB)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Headrail: Square profile

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium or optional skirt mount

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-mount-overhead-braced-fob
  • ProduktfamiliePartitioning Systems
  • ProduktgruppePartitioning Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit