Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Full Height Privacy Core Partitioning System (FHPC)
DuraCube

Full Height Privacy Core Partitioning System (FHPC)

Google-Übersetzung,
Das Trennwandsystem DuraCube Full Height Privacy Core (FHPC) bietet optischen Sichtschutz zu einem günstigen Preis und ist somit die ideale Wahl für stark frequentierte Bereiche wie öffentliche Toiletten, Schulen und Gewerbeflächen. Sein Kerndesign gewährleistet dauerhaften Sichtschutz und ist leicht zu pflegen, sodass es eine kostengünstige und langlebige Wahl für jede Umgebung ist. Das System verfügt über Schlitzpaneele über den Türen, die eine natürliche Belüftung ermöglichen, und entspricht den Standards des Bildungsministeriums der meisten australischen Bundesstaaten, wodurch sowohl Funktionalität als auch Konformität gewährleistet werden. Da es aus Kompaktlaminat gefertigt ist, bietet es außerdem Haltbarkeit und einfache Pflege. Warum die FHPC-Trennwand heraussticht: – Robust und langlebig: Die aus 13 mm starkem DuraSafe-Kompaktlaminat gefertigten Privacy Core-Trennwände sind feuchtigkeits-, verschleiß- und stoßbeständig und gewährleisten so eine lange Lebensdauer in stark frequentierten Umgebungen. – Maximierter Sichtschutz und Haltbarkeit: Vom Boden bis zur Decke reichende Paneele minimieren Lücken, während DuraSafe 13 mm Laminat Wasserdichtigkeit, Stoßfestigkeit und Vandalismusschutz gewährleistet – ideal für Bereiche, die mit dem Schlauch gereinigt werden und wenig Pflege benötigen. - Strukturelle Festigkeit: Diese Trennwände sind mit verstärkten Kernen ausgestattet und bieten hervorragende Stabilität und Privatsphäre, wodurch langfristige Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet wird.
Spezifikation
  • How to specify

    Product: Full Height Privacy Core (FHPC)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome  Hardware or Viva Black Hardware 

    Ceiling Mounting: 20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling 

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfull-height-privacy-core-fhpc
  • ProduktfamiliePartitioning Systems
  • ProduktgruppePartitioning Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit