Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Full Height Privacy Max Partitioning System (FHPM)
DuraCube

Full Height Privacy Max Partitioning System (FHPM)

Google-Übersetzung,
DuraCubes Full Height Privacy Max (FHPM) definiert Privatsphäre und Sicherheit in Nassbereichen neu und bietet eine Lösung für Arbeitsplätze und Bildungseinrichtungen, die sichere Einrichtungen gestalten möchten. Dieses Trennwandsystem wurde entwickelt, um Lücken um Paneele und Türen zu schließen und sorgt für maximale visuelle und akustische Privatsphäre. Es ist eine ideale und kostengünstige Alternative zum Bau von Ständerwänden oder Einzelräumen. Sein überlegenes Design bietet nicht nur eine einfache und unkomplizierte Lösung für geschlechtsneutrale oder Unisex-Toiletten, sondern auch verbesserten Schutz vor Handykameras und sorgt für hervorragende akustische Privatsphäre. Warum die FHPM-Trennwand so herausragend ist: - Lückenloser Sichtschutz: Das vollständig abgedichtete System von Privacy Max verhindert Sichtverletzungen, insbesondere durch Handykameras, und ist daher unverzichtbar für öffentliche Toiletten in Schulen, Sportanlagen und Verteidigungseinrichtungen. - Akustischer Sichtschutz: Mit seiner akustischen Gummidichtung um Türen und Öffnungen reduziert Privacy Max Toilettengeräusche deutlich und bietet eine sichere und private Umgebung. - Kostengünstige Konstruktion: Als budgetfreundliche Alternative zur herkömmlichen Bauweise erfordert Privacy Max weniger Gewerke, was den Projektmanagementaufwand und die Projektkosten reduziert. - Konformität und Vielseitigkeit: Privacy Max erfüllt die NCC 2022 Teil F-Standards für Unisex-Einrichtungen und lässt sich an eine Reihe von Umgebungen anpassen, darunter Einrichtungen für die Endreinigung, Unternehmenseinrichtungen und mehr.
Spezifikation
  • How to specify

    Product: DuraCube Full Height Privacy Max (FHPM)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware Viva or Black Hardware

    Construction: Privacy Max Door Seals Privacy Max Ventilation Panel

    Ceiling Fixing: Aluminium Channel

    Floor Mounting: Aluminium Angle

    Overall System Height: Min. 2340mm to Max. 3000mm AFFL

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfull-height-privacy-max-fhpm
  • ProduktfamiliePartitioning Systems
  • ProduktgruppePartitioning Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit